Industrie Médicale
Vannes d'air
VV061
Industry Solutions
Catalogue produits
VV061
Les constructeurs de machines qui recherchent un ilot de Distribution, extrêmement compact et de petite taille, pour une utilisation avec des électrodistributeurs à commande pneumatique 3/2 voies ont maintenant trouvé leur solution grâce au lancement de notre série VV061.Pour ce produit développé initialement suite aux demandes du secteur des sciences de la vie, et particulièrement adapté aux applications utilisant de petits actionneurs et du vérin cartouche, les ingénieurs R&D de chez SMC ont créé une embase entièrement intégrée qui incorpore les distributeurs, les cartes des circuits imprimés et les raccords en un ilot unique et compacte.Conçu pour une utilisation avec les distributeurs V060 SMC de 6 mm d'épaisseur, en configurations de quatre ou huit distributeurs, l'unité entière mesure seulement 38.6 mm de large, 31.5 mm de profondeur et 26 mm ou 38 mm de hauteur. Ne pesant que 75 grammes ou 47 grammes selon le modèle choisi, le VV061 est disponible soit en raccord instantané de 2 mm ou en raccord cannelé de 4 mm et respecte les normes CE, UL et CSA.Disponible en montage sur panneau ou sur fixation, la maintenance est facile car l'embase se détache simplement de la plaque de raccordement et du câble de connexion électrique.Les options du distributeur V060 comprennent les modèles standard 0.5W et les modèles à faible consommation d'énergie 0.23W qui sont particulièrement utiles aux longues applications continues.