En savoir plus
Actuators
Catalogue produits
La série VR1210/1200 de sélecteur de circuit est une série de vannes 3/2 dotées d'une sortie et de deux entrées et de deux signaux pneumatiques. La sortie est toujours alimentée par une pression d'entrée élevée. La série VR12**F est une série d'interrupteurs servant au contrôle des conduites du système de signaux de pression pneumatique. Le raccordement est possible en tout point et les raccords instantanés simplifient le raccordement. Les temporisateurs de la série VR2110 combinent un orifice réglable et un débit déterminé, ce qui leur permet de transmettre le signal pneumatique après que le temps fixé se soit écoulé.