Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VR21, Émetteur - Temporisateur

  • Pression d'alimentation : 0 à 1.0 MPa
  • Pression du signal de commande: 0.25 à 0.8 MPa
  • Temps de réponse : 0.5 à 60s
  • Temp. d'utilisation et du fluide : -5° à 60°C (Sans gel)
  • Surface équivalente (mm²) : 2,5