Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQZ115, Série 100, Electrodistributeur 3/2, montage sur embase

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle haute pression : 1.0 MPa)
  • mm² : joint métallique 10,9 ; joint élastique 12,7
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse : joint métallique 14 ms maxi. ;
    joint élastique 15 ms maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C