Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQZ**2, Série 200/300, Electrodistributeur 3/2, joint élastique, montage en ligne

  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle haute pression : 1.0 MPa)
  • mm²: VQZ200 7,2 - 10,9 ; VQZ300 13,6 - 16,3
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse :
    VQZ200 joint métallique 14 ms maxi.; joint élastique 15 ms maxi.
    VQZ300 joint métallique 17 ms maxi. ; joint élastique 25 ms maxi.

Configure your product

VQZ2-1--Q
Série
Symbole composé
Fonction
Tension de la bobine
Câble
Commande manuelle
Conforme IP65
Orifice
Filetage
Option