Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQC4000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, montage sur embase, connexion embrochable (Nouveau Produit)

  • Remplacement du pilote VQ100 actuel par le nouveau V100.
  • Consommation électrique réduite : 0.4 W (modèle à faible puissance), 0.95 W (standard).
  • Plage d'utilisation améliorée pour le modèle à faible puissance : 1.0 MPa.
  • Format compact (pas de distributeur de 25/41 mm) et capacité de débit élevée (jusqu'à 4 350 l/min).
  • Autres : nouveau type de verrouillage (commande manuelle), modèle à embase unitaire compatible embrochable.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant ? à ? de ? entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails
Votre recherche n'a donné aucun résultat

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

VQC40-1
Configuration
Prétéfloné
Fonction
Tension de la bobine
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Caractéristiques de raccordement
Orifice
Taraudage