Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQ20/30, Electrodistributeur 2/2, commande asservie

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.01-0.6 MPa
  • Surface équivalente (Cv/orifice équivalent) : 7.2 mm 2 -17.5 mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc; 100, 110, 200 VCA
  • Temps de réponse : 5 ms maxi. (VQ20) ; 20 ms maxi. (VQ30)
  • Temp. ambiante/fluide : -10 à 50°C

Configure your product

 
Série
Style du corps
Tension de la bobine
Câble
Protection de la tension
Commande manuelle
Orifice
Option
Q