Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VQ1*0*,Série 1000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, connexion embrochable, montage sur embase

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1MPa - 0.7 MPa
    (modèle haute pression 0.8 MPa)
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) : joint métallique 3.6 (0.2);
    joint élastique 5.4 (0.3)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc;
    100, 110, 200, 220 VCA
  • Temps de réponse (ms) standard 1 W, H 1.5 W:
    joint métallique 2 positions 12 maxi. ;
    joint élastique 2 positions 15 maxi.
    joint métallique 3 positions 20 maxi. ;
    joint élastique 3 positions 25 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C

Configure your product

 
Configuration
Prétéfloné
Fonction 2
Tension de la bobine
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Q