Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VNA (Commande pneumatique), Vanne de process pour l'air

  • Fluide : air; CO 2 ; azote ; fréon 11, 113, 114;
    huile hydraulique, fluide hydraulique, argon, hélium
  • Pression d'épreuve : 1.5 MPa
  • Plage de pression d'utilisation : 0 à 1 MPa
  • Surface équivalente : 13 à 770 mm 2
  • Tension nominale : CA (50/60 Hz) 100 V, 200 V, autres (option);
    CC 24 V, autres (option)
  • Température ambiante : -5 à 60°C (Sans gel)

Configure your product

 
Taille
Type de distributeur
Prétéfloné
Taraudage
Orifice
Fixation