Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VM800, Série 800, Vanne 3/2 à commande mécanique

  • Fluide : air
  • Pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (Cv) : 6 mm 2 (0.33)
  • Température d'utilisation : -5° à 60°C (Sans gel)
  • Orifice (taille nominale) : Rc(PT) 1/8 (6A)