Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VM100, Série 100, Vanne 2/2 et 3/2 à commande mécanique

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série Nouveau VM100.
  • Fluide : air
  • Pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa
  • Surface équivalente (Cv) : 2.5 mm 2 (0.14)
  • Raccordement : latéral ou inférieur
  • Température d'utilisation : -5° to 60°C (Sans gel)

Configure your product

 
Nombre d'orifices
Raccordement direct, longueur du poussoir
Taraudage
Type d'actionneur
Suffixe
Indicateur