Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VFN2*20N, Électrodistributeur 5/2 à plan de pose NAMUR

  • Installation directe possible sur l'actionneur industriel conforme à NAMUR
  • Option de l'électrodistributeur : Monostable ou bistable
  • Taille de raccordement: NPT 1/4, G 1/4
  • Variation de tension admissible : -15 à +10 % de la tension nominale
  • De nombreuses options de connexion électrique : Fil noyé, avec connecteur pour fil noyé, boîtier de connexion, connecteur DIN.

Configure your product

 
Bobine
Tension
Connexion électrique
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Taraudage
Marque CE