Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Contrôle du débit, Régleurs de débit, À clapet piloté intégré avec vanne d'échappemnt de pression résiduelle, Avec poussoir verrouillable, Verticaux - ASP Nouveau

  • Orifice: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Taille de tubes compatibles: Ø 4 à Ø 12 mm
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 0.7 MPa.