Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VBAT, Réservoir de petite capacité

  • Réservoir petite capacité pouvant être connecté à un surpresseur
  • Volume de la cuve : 5 L, 10 L , 20 L, 38 L
  • Matériaux : acier au carbone
  • Orifice du raccord [Rc(PT)] : 3/8, 1/2, 3/4