CH
Profile
Basket
0
Produits
Produits
Actionneurs
Actionneurs
All actuators
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces et séparateurs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Vérin de bridage
Véerins hydrauliques
Actionneurs spéciaux
Accessoires
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
Linear Actuators
Actionneurs électriques
Actionneurs électriques
All electric actuators
Aperçu actionneurs électriques
Actionneurs électriques guidé
Type à tige
Table linéaire
Actionneur électrique rotatif
Pinces électriques
Contrôleurs
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Distributeurs
Distributeurs
All Valves
Electrodistributeur 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, commande asservie
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Système bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Accessoires - Silencieux
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Traitement de l'air
Traitement de l'air
Air Management System (AMS)
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Lubrificateurs
Filtre-régulateurs
Surpresseurs
Compresseur
Manomètres
Sécheurs d'air
Purges automatiques
Silencieux et épurateurs
Soufflettes, buses et amplificateurs
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Raccords et tubes
Raccords et tubes
Raccords
Régleurs de débit
Tubes
Raccords multiples
Coupleurs rapides
Clapets antiretour
Accessories
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Techniques du vide
Techniques du vide
Ventouses
Venturis e générateurs de vide
Filtration du vide
Vacuostats
Régulation de vide
Valve d'économie de vide
Unité de préhension par le vide pour robot collaboratif
Autres composants pour le vide
Compresseur
Ultra-vide
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Equipement contrôle des fluides
Equipement contrôle des fluides
Vannes de process
Pompe de process
Process haute pureté
Filtres industriels
Positionneurs électro-pneumatiques
Équipement pour l'eau
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Capteurs et Détecteurs
Capteurs et Détecteurs
Aperçu
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Capteur d'humidité
Détecteur pour actionneurs
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Contrôle électricité statique
Contrôle électricité statique
Ioniseures aperçu
Ioniseurs de type barre
Ioniseurs de type buse
Ioniseurs de type soufflette
Ioniseurs de type ventilateur
Enceinte de dépoussiérage ionisante
Raccords et tubes
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Contrôle de la température
Contrôle de la température
Contrôleurs de température à fluide caloporteur
Bain thermoélectrique
Contrôleurs de température pour fluides chimiques
Contrôleurs de température pour l'air
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Produits vide élevé
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Vanne à vide élevé - XVD2
Électrodistributeur pour vide élevé - XSA
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Produits salle blanche
Produits salle blanche
Actionneurs
Traitement de l'air
Raccords et tubes
SRF
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
Produits conformes à la directive ATEX
Produits conformes à la directive ATEX
Actionneurs
Electrodistributeurs
Traitement de l'air
Equipement Contrôle des Fluides
Capteurs et Détecteurs
En savoir plus
  Produits phares
  Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
  Nouveaux produits
search
Configurateurs et Outils
eShop
Configurateurs et Outils
eShop
Nouveautés
Nouveautés
Solutions
Solutions
SMC Expertise Hub
SMC Expertise Hub
Rapports d'experts
Solutions sectorielles
Solutions sectorielles
Technologie Analytique
Industrie automobile
Industrie fabrication batteries
Industrie minière
Industrie électronique
Industrie Alimentaire
Industrie de la santé
Technologies médicales
Industrie Pharmaceutique
Industrie photovoltaïque
Robotique
Industrie du pneu
Conditionnement et Emballage
Industrie des machines-outils
Efficacité énergétique
Efficacité énergétique
Solutions efficaces sur le plan énergétique
Energy Audit
Industrie 4.0
Industrie 4.0
Industrie 4.0
IO-Link
Sécurité des machines
Sécurité des machines
Sécurité des machines
Votre Interlocuteur direct
Thèmes principaux
Thèmes principaux
Communication Industrielle
Contrôle des fluides
Fabrication additive
Innovations
Maintenance industrielle
Traitement de l'air
Vide
Division Educative SMC
Division Educative SMC
Services
Services
Demande de retour de marchandises
Demande de retour de marchandises
Energy Audits
Energy Audits
Formation pneumatique
Formation pneumatique
Logistique
Logistique
MWM Schmieranlagen
MWM Schmieranlagen
Outils logiciels
Outils logiciels
Scanner de codes-barres
Scanner de codes-barres
Swiss Technical Center
Swiss Technical Center
Service thermorégulateurs
Service thermorégulateurs
Services en ligne / FAQ
Services en ligne / FAQ
Distributeurs
Societé
Societé
Contact
Carrière
A propos de SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Héritage SMC
Durabilité et responsabilité
Notre engagement Responsable
Gestion durable du CO2
Plan de continuité des activités de SMC
Produits
Actionneurs
All actuators
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces et séparateurs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Vérin de bridage
Véerins hydrauliques
Actionneurs spéciaux
Accessoires
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
Linear Actuators
Actionneurs électriques
All electric actuators
Aperçu actionneurs électriques
Actionneurs électriques guidé
Type à tige
Table linéaire
Actionneur électrique rotatif
Pinces électriques
Contrôleurs
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Distributeurs
All Valves
Electrodistributeur 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, commande asservie
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Système bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Accessoires - Silencieux
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Traitement de l'air
Air Management System (AMS)
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Lubrificateurs
Filtre-régulateurs
Surpresseurs
Compresseur
Manomètres
Sécheurs d'air
Purges automatiques
Silencieux et épurateurs
Soufflettes, buses et amplificateurs
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Actuators
ISO Cylinders
Raccords et tubes
Raccords
Régleurs de débit
Tubes
Raccords multiples
Coupleurs rapides
Clapets antiretour
Accessories
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Techniques du vide
Ventouses
Venturis e générateurs de vide
Filtration du vide
Vacuostats
Régulation de vide
Valve d'économie de vide
Unité de préhension par le vide pour robot collaboratif
Autres composants pour le vide
Compresseur
Ultra-vide
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Equipement contrôle des fluides
Vannes de process
Pompe de process
Process haute pureté
Filtres industriels
Positionneurs électro-pneumatiques
Équipement pour l'eau
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Capteurs et Détecteurs
Aperçu
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Capteur d'humidité
Détecteur pour actionneurs
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Contrôle électricité statique
Ioniseures aperçu
Ioniseurs de type barre
Ioniseurs de type buse
Ioniseurs de type soufflette
Ioniseurs de type ventilateur
Enceinte de dépoussiérage ionisante
Raccords et tubes
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Contrôle de la température
Contrôleurs de température à fluide caloporteur
Bain thermoélectrique
Contrôleurs de température pour fluides chimiques
Contrôleurs de température pour l'air
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Vanne à vide élevé - XVD2
Électrodistributeur pour vide élevé - XSA
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Produits salle blanche
Actionneurs
Traitement de l'air
Raccords et tubes
SRF
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
Produits conformes à la directive ATEX
Actionneurs
Electrodistributeurs
Traitement de l'air
Equipement Contrôle des Fluides
Capteurs et Détecteurs
En savoir plus
Produits phares
Produits J: Gagner du poids et de l‘espace
Nouveaux produits
search
Configurateurs et Outils
eShop
Configurateurs et Outils
eShop
Nouveautés
Solutions
SMC Expertise Hub
Rapports d'experts
Solutions sectorielles
Technologie Analytique
Industrie automobile
Industrie fabrication batteries
Industrie minière
Industrie électronique
Industrie Alimentaire
Industrie de la santé
Technologies médicales
Industrie Pharmaceutique
Industrie photovoltaïque
Robotique
Industrie du pneu
Conditionnement et Emballage
Industrie des machines-outils
Efficacité énergétique
Solutions efficaces sur le plan énergétique
Energy Audit
Industrie 4.0
Industrie 4.0
IO-Link
Sécurité des machines
Sécurité des machines
Votre Interlocuteur direct
Thèmes principaux
Communication Industrielle
Contrôle des fluides
Fabrication additive
Innovations
Maintenance industrielle
Traitement de l'air
Vide
Division Educative SMC
Services
Demande de retour de marchandises
Energy Audits
Formation pneumatique
Logistique
MWM Schmieranlagen
Outils logiciels
Scanner de codes-barres
Swiss Technical Center
Service thermorégulateurs
Services en ligne / FAQ
Distributeurs
Societé
Contact
Carrière
A propos de SMC
SMC Corporation
SMC Schweiz AG
Héritage SMC
Durabilité et responsabilité
Notre engagement Responsable
Gestion durable du CO2
Plan de continuité des activités de SMC
Contact
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Europe
Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
×
×
Aucun élément sélectionné
×
Vous devez sélectionner au moins un produit
Sélection du produit
×
Aller vers les détails du panier
Référence
Scan
Ajouter au panier
Barcode Scanner
×
Mon compte
×
Panier
Favoris
Carnets de projet
Mon profil
Accueil
Produits
_any_~nav
Accueil
Produits
Industry Solutions
Others
Industrie de la pâte à papier et du papier
Distributeurs
Electrodistributeurs 5 voies
VFS
Série 3000
Vannes (tous modèles)
Industry Solutions
Catalogue produits
Vannes (tous modèles)
(E/N)VFS3000, montage en ligne et distributeurs montés sur embase
Taraudage : Rc(PT), NPTF, G(PF)
Orifices : 1/4, 3/8
Pression d'utilisation maxi : 0,99 MPa;
Température ambiante et température du fluide : -10 à 60°C
Commande manuelle : Poussoir encastré
Informations relatives
Catalogue produit
Faites appel à nos experts
Recherche avancée
Autres produits
Actionneurs
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces, séparateurs et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Bridage
Hydraulique
Actionneurs spéciaux
Accessoires des actionneurs
Actionneurs électriques
Modèle guidé
Type à tige
Table linéaire
Table rotative
Pinces électriques et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Contrôleurs
Distributeurs
Électrodistributeur à 4/5 voies
Electrodistributeur 3/2, commande asservie
Électrodistributeur 3/4/5 voies avec clapet à commande directe
Distributeur échappement de pression résiduelle (ISO 13849-1)
Système bus de terrain
Vannes à commande pneumatiques
Vannes à actionnement mécanique / Vannes à commande manuelle
Électrodistributeurs NAMUR: 3/2 / 5/2 / Conception hygiénique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Traitement de l'air
Air Management System
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Lubrificateurs
Filtre Régulateur
Valves de coupure et mise en pression progressive
Soupapes de décharge de pression
Accessoires/fixations
Manomètres
Surpresseur
Sécheurs
Vanne à purge automatique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Soufflette et Buse
Vanne de mise en veille
Compresseur
Raccords et Tubes
Raccords
Regleur de débit
Tubes pneumatiques
Embases
Coupleurs S
Clapets antiretour
Produits de vide
Ventouses d'aspiration pour le vide
Venturis
Filtre de vide
Vacuostats
Régulateurs de vide
Distributeur économe en vide
Autres composants pour le vide
Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Compresseur
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Pompes de process
Produits haute pureté
Filtres Industriels
Positionneurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Equipement pour l'eau
Éléments en métal fritté
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Détecteur
Capteur d'humidité
Contrôle électricité statique
Ioniseur
Ioniseur, Type buse
Ioniseur de type soufflette
Ioniseur, Type ventilateur
Ioniseur extracteur
Capteurs
Raccords et Tubes
Réglage de la température
Contrôleurs de température
Bain thermoélectrique
Système de contrôle de température pour liquides chimiques
Contrôleur de température de l'air
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Event sans à-coups
Electrodistributeurs
Solutions de sécurité
VP500/700-X536, Distributeur à simple échappement de pression résiduelle
VP544/744-X538, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VP544/744-X555/585, Distributeur à double échappement de pression résiduelle avec fonction de démarrage progressif, ISO13849-1
VG342-X87, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VR51, Distributeur à commande bimanuelle
Autres produits relatifs à la sécurité
Produits conformes à la directive ATEX
Actionneurs
Electrodistributeurs
Traitement de l'air
Equipement Contrôle des Fluides
Capteurs et Détecteurs
Catalogue ATEX
Produits salle blanche
Actionneurs
Traitement de l'air
Raccords et tubes
Equipement Contrôle des Fluides
Production des Batteries
Actionneurs
Raccords et tubes
Produits de vide
Actionneurs électriques
Traitement de l'air
Equipement Contrôle des Fluides
Capteurs et Détecteurs
Electrodistributeurs
Product Selection
JLV
LPV
ASB-D
CM2-Z1
AK-DPY
C96
CP96
AC-B
MGP
JCM
C85
MXQ
C75
CG5
ARM
HRS
ISE20
PF3W
ZK2-A
MGQ
CQS
CRB2-Z
C76
C95
C55
CQ2
CJ2
CG1
CM2
JSY
AC-D
PFMC
JMHZ2-X7400B
C96N
ZXP-X1
ZH-A
SFDA
AR-M-D
TU-X214
ASB
PF3A7
EX260
PF2M7
MWB
MWB-UT
TRBU
IP8101-X419
PA
PAF
INR-244-831
EX600
HRZ-F
ITV
ITV-Vacuum
MHM-X7400A
VHS-D
MGPK
AS-DPX
HRLE
VP546-746
VP546E-746E
ZNC
JSXM
JSX
JSY5000-H
CM2-Z1
CJP-Z
ZKJ
PF2MC7
ASB-D
SGH
VBA
IZT
IZT43
ZL
EX245
CS2
JLV
LPV
KR-C-X1807
AK-DPY
JMHZ2
CQ2
AWM-D
AFF-D
AM-D
AMD-D
AMK-D
VHK
JSY-ZK2-A
TUL
ISE7
AV-A
JSXF
DXT1215
ASG
ZQ-A
HRL
MSQ
MB-Z
EXW1
HRR
HRS-R
AKP
CKZ5T
HEF
HF2-BAC
HF2-BFA
HF2-BFB
HF2-BFC
HF2-BFD
AMS
EXA1
ITV2050
ARS
VP_X
LEM
LER
LEL
LEH
MY1
CU
MY2
D-M7BA
SJ
CK1-Z1
VXB
D-MP
MACM
HECR
MQR
MXQ1
HF1-AC-X7000
IDK
MXZ
DAS
IBG
MGJ
JXC#F
JXC5-6
JXC
AS-FSA_ELBOW
AS-FSA_UNIVERSAL
AS-FSA_IN-LINE
AS-FSGA_ELBOW
AS-FSGA_UNIVERSAL
AS-FSGA_IN-LINE
AS-FSMCA_ELBOW
AS-FSMCA_UNIVERSAL
AS-FSMCA_IN-LINE
JXC73-83
LAT3
LATCA
LEC-G
JXC92-93
ZHV
LECP
LEC
JSB
EQY
EQF
LECA6
LECPA
PFG200
LEFB motorless
LEFS motorless
LEJS motorless
LEY motorless
LEYG motorless
LES
LEPS
LEPY
CY3B-Z
CXS2
ZNC-C
KNA
IDG-D
CUJ
IN502-44-45
SY3000-S
LEFB
LES2
LEFB2
LEFS VDC
LEY 24VDC
LEY 230VAC
LEYG 230VAC
LESYH 230VAC
LEFS AC
PFCQ
JSXH-X2
CXS2
JSY1000-E
LEYG 24VDC
LESYH motorless
AL-A
AP100
CRP
JSP
RMH
IBV
LEJB 230VAC
FC3W
MXH2
LET-X11
IITV23
PFCA7
AFJ-D
TUZC
D-MH1
LEHR
PFMV
PSH
INR-495-042-043
ZXPE5
TUE
AFG-D
RMMA
PSE 2
PSE 1
AXTS
ASP
ITVX
ASG-IN-LINE
HRZF
CQE
JXD1
IZT44_45
LET-X11_Motorless
JSY3000-P
JSY3000-L
HF2B-SFDA
C55-Z
ZGS
LEB
TU-X309
T-X309
TS-X309
JSXH-X1
IZN10E
HRZC
JSXP
PFUW
HRSF
IDFA
IZS51
VHL
EQYG
AMJ-D
JSXN-X1
MHM
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche