Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vannes (tous modèles)

Vannes (tous modèles)
  • Distributeur 3/2, monté en ligne, sur embase, joint élastique
  • Taraudage : métrique, nord américain, européen
  • Faible consommation électrique: 1.8 Wcc
  • Pression d'utilisation (MPa) : 0.15 à 0.7 (pilotage interne)
  • Temps de réponse (ms) : 20 maxi. (0.5 MPa)
  • Facteur Cv : 0.2 (Montage en ligne), 0.25 (Montage sur embase)

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche