NEW SY
Série 5000
Vanne (tous modèles)
Distributeurs
Catalogue produits
Vanne (tous modèles)
Température d'utilisation (°C): -10 à 50 (hors-gel).
Consommation électrique (0.4W standard).
Tension nominale de la bobine (DC): 24V.
Boîtier: IP67.