Industrie agro-alimentaire
Industrie Fromagère
Design hygiénique
Distributeur électro-pneumatique
SY
Série 9000
Vanne (tous modèles)
Industry Solutions
Catalogue produits
Vanne (tous modèles)
Fluide : air
Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7 MPa
Surface équivalente mm
2
(Facteur Cv) :
P à A/B 26.17 - 59.21 (1.45 - 3.29);
A/B à EA/EB 16.23 - 64.12 (0.90 - 3.56)
Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA
Temps de réponse (ms) 0.5 MPa sans indicateur lumineux/
protection de circuit: 62 maxi.
Temp. ambiante/fluide : 50°C maximum