Industry Solutions
Industrie agro-alimentaire
L'industrie de la bière
Design hygiénique
Distributeur électro-pneumatique
SY
Série 7000
Vanne (tous modèles)
Industry Solutions
Catalogue produits
Vanne (tous modèles)
Fluide : air
Plage de pression d'utilisation : (pilotage interne) 0.1 - 0.7 MPa
(pilotage externe) -100 kPa à 0.7 MPa
(pilotage externe, pression de pilotage) 0.25 - 0.7 MPa
Surface équivalente mm
2
(Cv) : montage en ligne 15.66 (0.87);
montage sur embase 21.6 (1.2)
Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc;
100, 110, 200, 220 VCA
Temps de réponse (0.5 MPa) sans indicateur lumineux et
protection de circuit: 50 ms maxi.
Température ambiante et du fluide : 50°C