Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Unité de préhension pneumatique pour robots collaboratifs – RMH

Collaborer et travailler plus intelligemment

  • L'intégrer parfaitement à votre cobot – Certifié par les principaux fabricants de robots collaboratifs pour une utilisation adaptée
  • Élargissez votre gamme d'applications – 3 modèles de préhension différents pour s'adapter à votre application particulière
  • Installation et mise en service simplifiées – La solution tout-en-un avec changeur manuel d'outils permet de travailler en connectant simplement 1 tuyau d'alimentation d'air et 1 câble électrique
  • Réduisez vos coûts – L'électrodistributeur intégré permet d'économiser jusqu'à 80 % de la consommation d'air par rapport à une installation externe.

Et plus encore

  • Préhenseur pneumatique certifié par les fabricants de robots collaboratifs suivants :
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Compatible avec la norme ISO 9409-1-50-4-M6 (interface mécanique : norme de dimension de montage pour l'extrémité du robot)
    • Plug & play configuration for: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, and YASKAWA Electric Corporation
  • Rigidité et effort de préhension important grace à l'air comprimé:
    • Standard 2 doigts: Jusqu'à 72.2 N
    • Pince 3 doigts: Jusqu'à 130 N
    • Course longue 2 doigts: Jusqu'à 90 N.
  • Répétabilité: ±0.01 mm
  • Capot de protection démontable disponible.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante