Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Two-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing – TUE

Souple et résistant à l'environnement

  • Résiste aux environnements agressifs sans perdre en flexibilité – Couche extérieure en fluoropolymère et couche intérieure en polyuréthane
  • Résistant aux projections de soudure – Résistant à la flamme (Équivalent à UL–94 Standard V–0)
  • Reconnaître vos circuits – Quatre variantes de couleurs.

Et plus encore

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Max. température de fonctionnement: 80 °C
  • 4 variations de couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 5 de 5 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

TUE-20
Taille
Couleur
Longueur du rouleau