Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Tube double couche en polyuréthane et fluoropolymère - TUL

Souplesse et résistance

  • Alimentation de produits chimiques sans perte de flexibilité - Couche extérieure en polyuréthane et couche intérieure en fluoropolymère
  • Identifiez vos circuits - Quatre variantes de couleurs.

Et plus encore

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Max. température de fonctionnement: 80 °C
  • 4 variations de couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.