Print Industry
Electrodistributeurs
VQC
Série 4000
Configurer votre embase
Transmission en Parallèle
Industry Solutions
Catalogue produits
Transmission en Parallèle
Embase à connecteur.
Format compact et capacité de débit élevée (jusqu'à 4 350 l/min).
Consommation électrique : 0.4 W (modèle à faible puissance) ; 0.95 W (standard).
Disponibilité : joint élastique/sans joint ; plusieurs variantes de transmission parallèle/bus de terrain ; modèle à sous-plaque compatible embrochable.
Conforme IP67 (exceptés kits connecteurs sub-D et câbles plats).