Catalogue produits
Un contrôle et un réglage précis de la pression peuvent être des facteurs critiques lorsque l'on travaille avec des fluides amenés sous pression, une alimentation pour un régulateur piloté ou dans des applications d'essai et d'inspection. Conscients de cela, les ingénieurs R&D de SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, ont développé une nouvelle gamme améliorée de régulateurs de précision à commande directe, la série ARP 20/30/40. Développée sur la base des vastes connaissances de SMC en matière de régulateurs à commande directe, la série ARP présente maintenant plusieurs avantages par rapport aux précédents modèles SMC, notamment une réduction de la consommation d'air de jusquà 80% par rapport aux modèles précédents (moins de 1 l/min (ANR) à 0,4 MPa), un réglage plus précis de la pression (répétitivité à ±1% près et sensibilité maintenant à 0,2% E.M. près).Les autres avantages de ce nouveau régulateur modulaire comprennent des manomètres numériques en standard et la fonction du débit inversé.
Les régulateurs salle blanche de la série SRH sont des régulateurs à contamination contrôlée en acier inox conçus pour minimiser les fluides résiduels. Leur conception inclut un orifice d'échappement/d'aspiration dans le compartiment de la membrane facilitant ainsi le débit. La résistance de la série SRH à la corrosion est remarquable. Toutes les parties métalliques en contact avec les fluides sont en acier inox SUS316.
Le régulateur de haute précision et à faible consommation de fluide en acier inox SRP offre une excellente résistance à la corrosion. Toutes les pièces métalliques en contact avec les fluides sont en SUS316. Une production correspondant aux critères salle blanche est obtenue en effectuant les opérations de nettoyage, assemblage, contrôle et scellage dans un conditionnement double épaisseur dans un environnement de classe 10 000.
Les applications à lazote ou à air propre qui requièrent une précision de filtration haut niveau bénéficient désormais dune solution remarquable grâce aux ingénieurs du développement de SMC, les leaders mondiaux en solutions automatiques et leur filtre à air pour salle blanche de la nouvelle série SF.
L'épurateur silencieux de la série AMP peut être utilisé dans une salle blanche. Suivant les conditions d'utilisation, la propreté de l'air s'échappant peut être équivalent à la classe 100. Comme l'air s'échappant d'un équipement pneumatique peut être relâché directement dans une salle blanche, toute canalisation supplémentaire est inutile, ce qui permet de réduire les coûts de raccordement et l'encombrement.
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.