Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Condensation Checker – PSH

Vérifiez votre taux d'humidité pour l'éviter

  • Protégez votre équipement de l'humidité et améliorez le rendement énergétique – Surveillance de l'humidité relative et de la température
  • Optimisez votre espace d'installation – Capteur et écran en une seule unité
  • Profitez des avantages de IO-Link – Votre fournisseur unique pour vos besoins d'automatisation
  • Vous pouvez compter sur une surveillance conviviale de votre installation – Affichage sur 2 zones pour visualiser différentes valeurs.

Et plus encore

  • Applicable fluid: air, non-corrosive gas
  • Relative humidity setting range: 0 to 100 %
  • Relative humidity display accuracy: ±5 % RH ±1 digit
  • Temperature setting range: -5 to 55 °C
  • Temperature display accuracy: ±3 °C ±1 digit
  • 3-colour/ 2-screen display
  • Port Size: R1/8
  • IP65.

Configure your product

 
Caractéristiques de sortie
Unités
Caractéristiques de raccordement
Option 1
Option 2
Option 3