Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SYJ500, Electrodistributeur 3/2, tous modèles

  • Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 10 de 22 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

SYJ5-Q
Fonction
Raccordement
Option du corps
Caractéristiques
Tension
Câble
Longueur de câble
Protection de circuit
Commande manuelle
Orifice
Taraudage
Fixation
Marque CE