Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SX10, Distributeur 2 voies haute fréquence

  • Temps de réponse rapide: ON (0.45 ms), OFF (0.4 ms).
  • Grande durée de vie: 5 milliards de cycles min.
  • Faible consommation électrique: 4W.
  • Haute fréquence: 1200Hz.
  • 2 types de montage: Modèle montage rapide (clipsable) et Modèle à montage par vis.