Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SV2000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, tous modèles

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7 MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5 MPa) : 33 maxi.
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C
  • Protection : IP67 (basé sur IEC529)

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 10 de 18 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

SV200-5FU
Fonction
Pilote
Tension
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle