Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

SV1000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, tous modèles

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7 MPa
  • Temps de réponse ms (à 0.5 MPa) : 18 maxi.
  • Tension nominale : 12, 24 VCC
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C
  • Protection : IP67 (basé sur IEC529)

Configure your product

 
Fonction
Pilote
Clapet antiretour de contre-pression
Tension
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle