Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Table linéaire électrique sans moteur - LESYH

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Une rigidité et une précision remarquables – Déflexion réduite. Répétabilité de position de ±0,01 mm et grande rigidité. Réduction du mouvement perdu, 0,1 mm
  • Optimieren Sie die Integration – Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl
  • Boostez votre productivité – Vitesse maximale de 400 mm/s et accélération maximale de 5000 mm/s².

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25
  • Servo moteur AC
  • Course : 50 à 150 mm.

Configure your product

LESYH-
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course