Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur électrique sans moteur, modèle à tige - LEY

Votre moteur, notre actionneur

  • Créez la meilleure solution possible pour vous – Utilisez votre propre moteur et contrôleur
  • Installez-le où vous souhaitez – Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables
  • Optimisez votre application - Moteurs d'un grand nombre de fournisseurs au choix.

Et plus encore

  • Taille du corps : jusqu'à 100 mm
  • Course : jusqu'à 1000 mm
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 1200/200 kg
  • Vitesse : jusqu'à 1200 mm/s
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Servomoteur AC, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante