Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

S070, Electrodistributeur 3/2 à commande directe compacte

  • Electrovanne 3/2 à commande directe
  • Largeur de la vanne : 7 mm
  • Poids : 5g (Vanne à unité individuelle)
  • Bruit en service : 38 dB(A) maxi.
  • Consommation électrique : 0.35 W (std), 0.1 W (avec circuit d'économie d'énergie)