Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

RJ

RJ
Les applications à faible charge requérant un arrêt progressif rapide ont trouvé la solution idéale grâce à notre nouvelle série d'amortisseurs de chocs sans à-coups (RJ). Créée à l'origine pour être utilisée avec notre table linéaire pneumatique et nos gammes de vérins sans tige et roto-linéaires, la série RJ garantit une absorption des chocs tout en douceur, idéale pour les petits convoyeurs qui exigent souvent des arrêts progressifs. Cette nouvelle série, conçue avec une rainure en spirale brevetée et entièrement interchangeable avec notre gamme actuelle d'amortisseurs de la série RB, offre une durabilité exceptionnelle et réduit le temps d'amortissement de 30 %. Disponible en trois versions d'absorption d'énergie différentes, 1, 3 et 10 (J) et des longueurs de course allant respectivement de 6, 7 et 12 mm, la série RJ est le choix idéal pour les amortissements sans à-coups.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche