Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa

  • Plage de la pression de réglage: 0.2 à 2.0 MPa.
  • Pression d’alimentation maximale: 3.0 Mpa.
  • Débit max.: 3000 L/min (ANR).
  • Consommation électrique: 3 W max.
  • Stabilité: ±1% E.M.

Configure your product

ITVH2020-
Signal d'entrée
Sortie du moniteur
Types de filetage
Orifice
Fixation
Connecteur du câble
Unité d'affichage de la pression