Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Réfrigérant à faible PRG, contrôleur de température à fluide caloporteur de type standard – HRSF

Efficacité environnementale

  • Optimisez la qualité de votre processus ‒ Grande stabilité de température, jusqu'à ±0,1 °C
  • Tranquillité d'esprit avec la règlementation F-gas ‒ Réfrigérant R454C utilisé (PRG:146)
  • Obtenez une solution intelligente qui vous donnera un contrôle proactif ‒ Unité périphérique de contrôle pour gérer toutes les anomalies ou incidents
  • Élargissez votre plage de fonctionnement ‒ utilisable dans des environnements difficiles, de -20 à + 45 ºC.

Et plus encore

  • Contrôleur de température à fluide caloporteur. Refroidissement par eau ou par air
  • Capacité de refroidissement : De 15.7 à 20.5 KW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ± 0.1 °C
  • Plage de réglage de la température : 5 ~ 35 ºC
  • Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostique
  • Communication série.

Configure your product

 
Capacité de refroidissement
Méthode frigorifique
Taraudage
Dispositif de réglage des roulettes
Orifice de remplissage de fluide
Raccordements à eau DI
Pompe haute pression