Industrie Médicale
Vannes d'air
PVQ
Industry Solutions
Catalogue produits
PVQ
Les applications qui requièrent des débits sans à-coups et précis bénéficient désormais de l'application parfaite grâce aux ingénieurs de SMC, les leaders mondiaux en contrôle automatique, et leur électrovanne proportionnelle de la nouvelle série PVQ.Conçue pour une large gamme dapplications y compris de vide 0,1 Pa"abs, la vanne PVQ règle le débit avec précision et sans à-coups en réglant de façon externe l'entrée du courant électrique. Le revêtement spécial des pièces mobiles externes permet daccroître la durée de vie jusqu'à plus de 25 millions de cycle et de réduire à un minimum le bruit émis pendant l'ouverture et la fermeture de la vanne.Lamélioration de son fonctionnement est due à une répétitivité inférieure à 3%, une hystérésis inférieure à 10%, la limitation de fuites et une fermeture automatique de la vanne lorsque lalimentation électrique est coupée. Les corps de la vanne sont disponibles en laiton ou en inox et avec des joints en viton.