Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Contrôleurs de capteur de pression – PSE

Monitor your pressure remotely

  • Get centralised information – Remote monitors are available
  • Enjoy IO–Link advantages with SMC – Your one supplier for all your automation needs
  • Monitor any sensor type – As long as it consumes less than 50 mA and has 1–5 VDC output.

Et plus encore

  • Up to 4 channels
  • Repeatability: ±0.1 % (F.S.)
  • Enclosure: up to IP65
  • 3-step setting.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Caractéristiques des Entrées
Unités
Câble