Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Contrôleurs de capteur de pression – PSE

Mesurez votre pression à distance

  • Obtenez des informations centralisées – Contôleur multicanal jusqu'à 4 capteurs
  • Profitez des avantages IO–Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour tous vos besoins d'automatisation
  • Surveillez tout type de capteur – Tant qu'il consomme moins de 50 mA et possède une sortie 1–5 VCC.

Et plus encore

  • Pression : jusqu'à 10 MPa
  • Répétabilité :jusqu'à ±0.2 % E.M.
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP ou analogiques (tension/courant)
  • Classe de protection : jusqu'à IP65.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Caractéristiques des Entrées
Unités
Câble