Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

PSE300, Contrôleur de capteur de pression

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série PSE300A. Mise-à-jour détaillée ici.
  • Contrôleur de capteur de pression
  • Temps de réponse : 1 ms maxi.
  • Résolution de la pression de réglage : 1/1000
  • Répétitivité : ¹0.1% E.M. maxi.
  • Protection : IP40

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 10 de 10 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Bibliothèques

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

PSE3
Caractéristiques des Entrées
Type de sortie, d'entrée
Unité
Options
Option 2
Option 3