En savoir plus
Actuators
Électrodistributeurs compacts 5/2, 5/3 et 2x3/2
Vous souhaitez réduire la taille des bras de votre robot ? Vous voulez améliorer votre productivité et favoriser votre performance énergétique ?
Grâce à son format compact, le plus étroit au monde, et à son débit élevé, la série JSY convient parfaitement à vos bras robotisés ou sur des pièces mobiles, comme les tables rotatives.
Bénéficiez aussi d’une faible consommation d’énergie et d'un faible temps de réponse, permettant d'améliorer les performances de votre application. Soulignons également sa polyvalence et sa facilité d’assemblage qui en font le choix idéal pour tout type d’assemblage.
Les avantages de nos électrodistributeurs compacts 5/2, 5/3 et 2x3/2 :
• Réduire l'encombrement – L'éléctrodistributeur le plus étroit au monde : 6,4 mm avec débit élevé • Augmenter la productivité – Réduction importante des temps de cycle • Favoriser la performance énergétique – Consommation électrique réduite à 0,1w grâce au circuit économie d’énergie. Evite également l'échauffement. • Répondre à vos besoins spécifiques – Grand choix de raccordement pneumatique et de connexion électrique avec le modèle enfichable. Raccordement arrière ou sur le côté pour le modèle non enfichable
Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAD et bien plus encore.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.