En savoir plus
Actuators
Générateur de vide en îlot avec système bus de terrain
Le générateur de vide de la série ZKJ pour les systèmes de bus de terrain a été développé comme réponse à tout ce qui précède. Vous pouvez désormais bénéficier du nouveau générateur de vide SMC série ZKJ avec communication compatible PROFINET et IO-Link, ainsi que de la fonction d'économie d'énergie qui se traduit par une réduction de la consommation d'air jusqu'à 90 %. De plus, les connecteurs M12 réduisent le câblage et l'installation, ainsi que le temps de réglage, ce qui permet d'économiser sur les coûts. Le boîtier IP65 rend ce produit adapté à une large gamme d'applications, quelles que soient les conditions environnementales poussiéreuses ou humides.
Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour construire votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAO, manuel d'utilisation et bien plus encore.