Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Préhenseur électrique pour robots collaboratifs – LEHR

Électrifiez les outils terminaux de vos cobots, améliorez votre efficacité

  • S'adapter parfaitement à votre cobot – Conforme aux principaux fabricants de robots collaboratifs pour une utilisation sur leurs robots
  • Installation simple et rapide – Solution Plug&Play pour votre cobot, en connectant simplement un câble M8
  • Pas de perte de pièces lors d'une coupure d'énergie – L'entrainement par vis/écrou garanti le verrouillage de la prise
  • Réduisez vos temps d'arrêt – Le codeur absolu sans batterie reprend le mouvement des doigts à partir de la dernière position sans réinitialisation.

Et plus encore

  • Préhenseur électrique certifié par les fabricants suivants de robots collaboratifs :
    • UNIVERSAL ROBOTS et FANUC
  • Configuration plug & play pour : UNIVERSAL ROBOTS, FANUC
  • Compatible avec la norme ISO 9409-1-50-4-M6 (Interface mécanique : norme relative aux dimensions de montage sur bras robot)
  • Plage d'efforts de maintien étendue, élargissant la plage actuelle des produits pour cobots :
    • De 60 à 140 N
  • Répétabilité : ±0.1 mm.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante