Industrie agro-alimentaire
Industrie du Snack
Unité de Contrôle
Débitmètre
Débitmètres
PFMV
Industry Solutions
Catalogue produits
PFMV
Pour les applications exigeant une détection extrêmement précise des petites pièces, comme dans le secteur de lélectronique, un capteur de pression standard peut ne pas être suffisant pour satisfaire à ces exigences de précision très spécifiques. Cependant, grâce aux ingénieurs de R&D de SMC, le leader mondial de la technologie pneumatique, et à leur dernier capteur de débit, la série PFMV, ces problèmes appartiennent au passé.Développé à lorigine pour le marché des semi-conducteurs, le capteur de débit PFMV qui utilise une aspiration à très faible pression, à travers son passage de débit spécifiquement conçu, peut détecter la présence dune pièce dans une application en contrôlant simplement toute variation du débit. Avec un temps de réponse de 5ms maxi., cette technologie daspiration peut également savérer utile pour détecter les blocages dans des applications utilisant des buses ou bien les fuites dans les applications de moulage qui produisent souvent des piqûres et par la suite le rejet du composant.En plus dêtre conforme à la norme RoHS, le PFMV présente des caractéristiques telles quune taille extrêmement compacte qui en fait le choix idéal lorsque lencombrement est un problème, sa facilité dassemblage (similaire à une embase), sa plage de faible débit, et sa capacité à déterminer un cassage du vide et à être utilisé avec un affichage soit numérique soit analogique incluant lentrée auto-shift.