PFM
Capteurs et Détecteurs
Catalogue produits
PFM
Ces dernières années, il a été largement reconnu que les débitmètres à flotteur ne pouvaient pas toujours fournir une indication de performance précise dans des applications à faible débit. Mais ce problème est maintenant résolu grâce aux ingénieurs de R&D de SMC, les meilleurs experts mondiaux de lautomatisation, et à leur nouvelle série de débitmètre à affichage numérique PFM intégrant la technologie MEMS.Initialement conçue pour détecter ladsorption des composants de micro puce dans des applications de vide et lobturation précoce des filtres et buses, la nouvelle série de débitmètre PFM est incroyablement compacte et légère par rapport aux débitmètres existants grâce à son capteur MEMS. Avec son régleur de débit intégré unique, pouvant être facilement ajouté ou retiré à laide de son clip de retenue, le débit linéaire peut être réglé manuellement en tournant le bouton de réglage du débit. Parmi les autres caractéristiques de la série PFM on compte laffichage numérique bicolore, qui permet de repérer toute irrégularité de performance dun seul coup dSil, et, grâce à son capteur MEMS, les options de raccorde-ment droit ou coudé qui font de ce débitmètre la solution idéale en cas de restriction despace.Actuellement, la gamme PFM est proposée dans quatre plages de débit maximum 10, 25, 50 et 100 l/min et est compatible pour une utilisation avec lair, l'azote, largon ou le dioxyde de carbone.