Industrie Electronique
Photovoltaic Industry
Unité de Contrôle
Débitmètre
Débitmètres
PF3W
Industry Solutions
Catalogue produits
PF3W
Débitmètres numériques pour fluides
Fluides compatibles : eau, éthylène glycol en solution aqueuse, eau désionisée et différents liquides chimiques
Affichage intégré : Affichage sur 2 lignes / 3 couleurs
Capteur thermique intégré
Montage sur embase disponible
Option de réglage du débit
Plages de débit nominal : de 0.5 à 250 l/min
Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (Tension/Courant)
Répétitivité : ±0.2 % E.M.
Consommation : 50 mA max.
IP65.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche