Industrie Médicale
Instrumentation
Détecteurs de débit numérique
PF3W
Industry Solutions
Catalogue produits
PF3W
Débitmètres numériques pour fluides
Fluides compatibles : eau, éthylène glycol en solution aqueuse, eau désionisée et différents liquides chimiques
Affichage intégré : Affichage sur 2 lignes / 3 couleurs
Capteur thermique intégré
Montage sur embase disponible
Option de réglage du débit
Plages de débit nominal : de 0.5 à 250 l/min
Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (Tension/Courant)
Répétitivité : ±0.2 % E.M.
Consommation : 50 mA max.
IP65.