Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Débitmètre numérique pour débit élevé - PF3A*H

Au service de votre efficacité

  • Utilisez un seul produit pour détecter les fuites et contrôler la consommation d'air – Ratio de débit 100:1 avec une perte de pression quasi nulle
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil - Affichage de 4 valeurs, parmi débit, pression et température, simultanément sur le même écran à 2 lignes
  • Automatisez intelligemment votre processus de surveillance – Communication IO-Link pour le paramétrage et l'extraction de données. Sortie analogique parallèle possible
  • Obtenez une solution tout-en-un - Intégration de la mesure de pression, débit et température à un traitement d'air.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air, N2
  • Ratio de débit : 100:1
  • Affichage des informations sur 2 lignes / 3 couleurs
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP et sortie analogique/ entrée externe
  • Plages de débit nominal : de 10 à 12000 l/min.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

PF3A7H-
Débit nominal
Caractéristiques de sortie
Câble
Unités
Certificat d'étalonnage
Sens du débit