Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régleurs de débit, Standard, Raccord instantané, Manipulation simple, Parties externes en laiton, Coudé - ASB

Endurance assurée

  • Obtenez une résistance à l'environnement – Design extérieur entièrement métallique
  • Installez et retirez le tube facilement – Plus d'espace sous le tube
  • Améliorez l'efficacité des machines dans les applications robotiques – Environ 28 % plus légère que les séries précédentes.

Et plus encore

  • Environnements avec projection de soudure, poussières ou ultraviolet
  • Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 à Ø 12 mm et Ø 5/32" à Ø 1/2"
  • Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 10 de 14 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Instructions

Bibliothèques

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

ASB21--
Taille du corps
Type de Réglage
Filetage
Orifice
Diam. ext. du tube applicable
Méthode d'étanchéité
Option
Contre-écrou