Industrie agro-alimentaire
Industrie Fromagère
Fluides
Fluoropolymère
PAF
Industry Solutions
Catalogue produits
PAF
Avec le lancement de la nouvelle pompe à membrane PAF de SMC, les fabricants de semi-conducteurs et LCD trouvent maintenant une réponse à leurs demandes. Conçue tout spécialement pour répondre aux besoins du marché, cette pompe haute performance en fluorésine a été construite pour être parfaitement compatible avec l'emploi de produits chimique d'une grande pureté.Toutes les pièces en contact avec les liquides sont en nouveau PFA ou en PTFE, ce qui attribue à la série PAF des caractéristiques optimales de tenue à la température et aux produits chimiques. Elles sont par ailleurs encore renforcées par la construction double en PFA-PPS qui, elle, améliore les performances mécanique de la pompe concernant la pression d'épreuve et les cycle de chaleur.Actuellement disponible dans deux versions, l'une à fonctionnement automatique avec électrodistributeur de pilotage intégré au corps de la pompe et l'autre à commande automatique avec électrodistributeur de pilotage et circuit électrique différenciés de la pompe, la PAF offre une solution légère, compacte et un haut débit qui satisfont les demandes les plus exigeantes. Parmi les caractéristiques additionnelles, existe l'option d'inclure un détecteur de fuite optique qui permet de détecter au plus tôt une panne de la membrane (pour le modèle à commande pneumatique),et la possibilité d'ajouter des capteurs de course optiques qui permettent de vérifier le bon fonctionnement de la pompe et de contrôler le cycle de façon précise.