En savoir plus
Actuators
Si vous souhaitez ajuster vos calculs, nous disposons d'une gamme de logiciels pour vous aider dans la conception de votre machine.
Survol
Configurateurs et Outils
Découvrez ci-dessous une sélection d'e-outils qui pourraient vous être utiles.
Obtenez les valeurs de débit d’air maximum et minimum d’un cycle de travail, ainsi que la consommation totale d’air du circuit pneumatique par cycle
Calculez le débit, la pression et la conductance sonique de votre circuit
Prenez connaissance de la consommation énergétique de vos équipements pneumatiques, optimisez leur consommation d'air et commencez à réduire vos coûts énergétiques.
Laissez nos produits satisfaire vos exigences.
Obtenez exactement la qualité d'air dont vous avez besoin. Ni plus, ni moins. Déterminez les produits et créez votre propre module F.R.L
Configure exactly the air line system you need. Now in 3D – even more simple, even more intuitive!
Concevez l'embase répondant aux exigences de votre application grâce à notre distributeur flexible polyvalent de la série SY, ou à d'autres distributeurs puissants tels que ceux des séries VQC et SV.
Adaptez nos vérins ISO, compacts et guidés à vos besoins spécifiques. Modification de l'extrémité de tige de piston, modification de la position du tourillon central, ajout des accessoires que vous voulez.
Faîtes-vous guider dans la configuration des pressostats/débitmètres numériques SMC. Cet outil vous fournira les instructions spécifiques pour le configurer et profiter pleinement des capacités de nos commutateurs.
Soyez efficace. Sélectionnez la bonne taille et des composants correctement choisis pour votre application.
Saisissez simplement les conditions d'entrée, le point de rosée et le débit requis, et cet outil vous proposera la meilleure alternative que SMC puisse vous offrir..
Renforcez votre efficacité grâce à un réservoir d'air correctement dimensionné
Obtenez votre surpresseur idéal en seulement 3 étapes et gagnez en efficacité en augmentant la pression vers l'application spécifique uniquement.
Faîtes-vous aider à la conception de votre circuit pneumatique et optimisez la taille et la consommation de vos composants pneumatiques.
Assurez-vous que le vérin SMC sélectionné est le meilleur choix pour votre application.
Introduisez de la douceur dans votre procédé. Sélectionnez simplement la forme d'impact, le sens de fonctionnement, le type de poussée et de charge, afin de vous assurer que vous disposez du meilleur amortisseur de chocs.
Sélectionnez l'actionneur pneumatique rotatif optimal, que ce soit pour la sécurisation, pour la rotation ou encore pour le balayage d'une pièce.
Sélectionnez votre pince pneumatique en 4 étapes simples. Toutes les séries principales de pinces sont incluses pour vous assurer de trouver celle qui vous convient.
Choisissez la bonne solution électrique pour votre application et calculez sa performance dans différentes conditions d'utilisation.
Sélectionnez la taille optimale de Traitement d'air, qui combine l'élimination de corps étrangers et de l'humidité, la régulation de la pression et la lubrification.
Sélectionnez parmi la gamme de solutions SMC de contrôle des fluides en fonction de vos critères.
Soyez garanti de l'efficacité de votre équipement et de sa meilleure performance. Trouvez votre Thermo-chiller parmi notre gamme complète. En 3 étapes simples.
Déterminez en ligne et en quelques clics quel est le filtre qui convient le mieux à vos besoins.
Déterminez en ligne et en quelques clics quel vérin de bridage convient le mieux à vos besoins.
Concevez un circuit de vide optimal incluant des ventouses, générateurs de vide, raccordements, vannes de commande, distributeurs d'alimentation, distributeur casse vide, vis de réglage de débit et unités de contrôle du vide.
Votre boîte à outils pour les solutions de sécurité
Sélectionnez la bonne solution produit pour votre application liée à la sécurité. Utilisez nos solutions vérifiées par le TÜV et conformes à la norme ISO 13849 et réduisez vos dépenses.
Nous vous soutenons également dans le processus de conception. Concevez des schémas pneumatiques et électriques avec notre logiciel.
Tous les symboles nécessaires pour concevoir un circuit pneumatique en format .dxp. Survolez-les et téléchargez facilement ceux dont vous avez besoin.
Concevez rapidement et facilement votre circuit pneumatique. Tous les symboles pneumatiques inclus sont liés au portefeuille actuel de SMC.
Optimisez la conception de vos schémas pneumatiques et électriques. Le logiciel inclut une bibliothèque extensive de produits et est lié à notre catalogue de produits en ligne.
Facilitez votre conception avec notre bibliothèque CAO comprenant les modèles CAO 2D/3D de tous les produits que nous mettons à votre disposition (Solidwords, CATIA, etc...)
Téléchargez des bibliothèques de modèles CAD avec les éléments les plus courants dans le format le plus courant (STEP AP214).
Calculez, entre autres, la consommation d'air, la chute de pression et le moment d'inertie.
Découvrez les temps de remplissage et de purge du réservoir d'air que vous choisissez, ainsi que les conditions de pression et de température des changements isothermes et adiabatiques.
Évitez de sous-dimensionner, de sur-dimensionner ou de choisir tout simplement une solution erronée. Nous calculons le moment d'inertie ou le centre de gravité en plaçant une ou plusieurs charges.
Seulement en anglais